ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウルトラ4Eチェッカー(金属検電部)

通常単価(税別)
10,657円
税込単価
11,723円
通常出荷日:4日目

交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器です。【特長】・コンセント等の充電部に直接接触させて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SEC-930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SEC-930の仕様・寸法情報

JANコード
4937897057748
質量(g)
30.000
トラスココード
404-7746
材質1
ケース:PC
材質2
先端金具:SECC
材質3
端子:りん青銅
材質4
金属検知のボリューム:ABS
奥行(mm)
28
高さ(mm)
20
幅(mm)
152

型番リスト

表示件数
型番
SEC-930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,657円
( 11,723円 )
4日目

詳細情報

基本情報

交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器です。
【特長】
・コンセント等の充電部に直接接触させて検電できる「直接検電」と、ケーブルの被覆上から検電できる「被覆検電」が可能です。
・100V、200Vの電圧判別ができます。
・壁、天井、床などに近接する金属配管やスイッチボックス、金属補強材等の探知が可能な金属探知機能を搭載しています。
・約20秒間点灯後に自動消灯するLEDライト付きで、暗所での作業に便利です。
・検電結果を音と光で分かりやすくお知らせします。
・電池電圧が低下するとインジケータが点滅する電池交換表示機能を備えています。
・スケルトンデザインを採用しています。
【用途】
・制御盤内の配線やコンセントの電圧チェック、通電確認に。
・工場の電気設備の保守・点検作業に。
・設備の改修時など、壁裏に隠れた金属配管や配線の位置を探す際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラ4Eチェッカー(金属検電部)の型番SEC-930のページです。 型番SEC-930に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラ4Eチェッカー(金属検電部)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ4Eチェッカー(金属検電部)
ウルトラ4Eチェッカー
検電器 スーパーネクスト3Eチェッカー
検電テスター
[DC]検電器チェッカーEA707DX-4A
検電器チェッカー
メーカージェフコムジェフコムジェフコム日平機器エスコ長谷川電機工業
通常価格10,657円9,118円8,000円6,812円54,506円54,649円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目7日目〜
JANコード493789705774849378970566044937897045509---
質量(g)30.00030.000(電池含まず)20.000---
トラスココード404-7746565-7279678-6976---
材質1ケース:PCケース:PCPC・スチール---
材質2先端金具:SECC検電部:導電ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました