ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL

通常単価(税別)
129,331円~217,776円
税込単価
142,264円~239,554円
通常出荷日:11日目

ポンプとろ過機が一体になった、ポリプロピレン+グラスファイバー(PPGF)製の樹脂製ろ過機です。【特長...

詳細を確認
  • タイプ
    ブラックタイプ
  • 残留塩素ろ過能力(L)
    なし
  • 耐圧(MPa)
    0.25
  • 材質1
    シリンダー/本体:ポリプロプレン+グラスファイバー
  • 材質2
    パッキン:EPDM
  • 材質3
    スプリングETFEコーティング仕様

ご注意

  • 配管接続用のフランジはオプション(別売)です。
  • ポンプは非自吸式(空運転禁止)ですので、必要に応じてフート弁(別売)を取り付てご使用ください。
  • 液比重が1.2を超える場合はポンプ加工が必要になりますので、比重をご指示ください。
  • 取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。<凍結・全閉運転・空運転>厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 周波数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

接続口径

設計温度(℃)

適合フィルタ

配管接続口径

幅(mm)

目安流量(L/h)

質量(g)

トラスココード

周波数

最小発注数量
265
920
20A
80
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、PHC、PMC、YCC、FCC、SCM
5K 20Aフランジ
340
1600~2700
11000.0
253-7425
50Hz
1個
265
920
20A
80
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、PHC、PMC、YCC、FCC、SCM
5K 20Aフランジ
340
1600~2700
11000.0
253-7426
60Hz
1個
445
895
25A
70
CW、EC、CCWN、FSG、FHG、PHC、PMC、EM、YCC、FCC、SCM
5K 25Aフランジ
630
3600~6000
29000.0
254-2324
50Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,331円
( 142,264円 )
11日目
129,331円
( 142,264円 )
11日目
217,776円
( 239,554円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポンプとろ過機が一体になった、ポリプロピレン+グラスファイバー(PPGF)製の樹脂製ろ過機です。
【特長】
・ポンプ一体型の構造です。
・本体とシリンダーはポリプロピレン+グラスファイバー(PPGF)製です。
・パッキンにはEPDMを使用し、スプリングはETFEコーティング仕様です。
【用途】
・めっき液、薬品など、各種液体のろ過に。

ご注意

  • 配管接続用のフランジはオプション(別売)です。
  • ポンプは非自吸式(空運転禁止)ですので、必要に応じてフート弁(別売)を取り付てご使用ください。
  • 液比重が1.2を超える場合はポンプ加工が必要になりますので、比重をご指示ください。
  • 取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。<凍結・全閉運転・空運転>厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL
卓上ろ過機ユビカ
東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
フィルタージェット ろ過スプレーガン
ろ過式洗浄びん XX6602500
吸引ろ過キット XXKT0472J
メーカー日本フイルター日本フイルター東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格129,331円-189,874円479,417円183,407円95,446円432,449円
通常出荷日11日目11日目63日目6日目24日目6日目
タイプブラックタイプ-----
残留塩素ろ過能力(L)なし-----
耐圧(MPa)0.25-----
材質1シリンダー/本体:ポリプロプレン+グラスファイバー本体フィルター部:ポリサルホン----
材質2パッキン:EPDMインペラー:ポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト