ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐水UVシート #7000

通常単価(税別)
32,334円
税込単価
35,567円
通常出荷日:4日目

高い耐水圧性と耐候性を持つポリエチレン製のUVシートです。【特長】・通常シートの7倍強の耐水圧性を持ち...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414316366
  • トラスココード
    685-3731
  • 質量(g)
    11500
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 色
    ODグリーン/ブラック
  • 長さ(m)
    5.3
  • 幅(m)
    5.29
  • 番手(#)
    7000
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • ハトメ数(個)
    24
  • 厚さ(mm)
    0.62
  • 引張強度
    縦2650N/5cm、横2450N/5cm
  • 引裂強度
    縦350N、横380N
  • 耐久期間
    約5年

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TWP70005454
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWP70005454の仕様・寸法情報

JANコード
4550414316366
トラスココード
685-3731
質量(g)
11500
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
色
ODグリーン/ブラック
長さ(m)
5.3
幅(m)
5.29
番手(#)
7000
材質2
ハトメ:アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
24
厚さ(mm)
0.62
引張強度
縦2650N/5cm、横2450N/5cm
引裂強度
縦350N、横380N
耐久期間
約5年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWP70005454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,334円
( 35,567円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高い耐水圧性と耐候性を持つポリエチレン製のUVシートです。
【特長】
・通常シートの7倍強の耐水圧性を持ち、水深40m相当の水圧にも耐えられます。
・紫外線劣化防止剤の添加により、通常の#3000シートの約4倍の耐候性があります。
・塩ビ製シートに比べて軽量なため、作業負担の軽減や作業効率の向上につながります。
・高い引張強度と突刺強度を持ち、耐久性に優れています。
【用途】
・倉庫用テントとして。
・港湾関係の荷物用カバーとして。
・貯水タンクの防水用カバーとして。

ご注意

  • UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
  • 実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水UVシート #7000の型番TWP70005454のページです。 型番TWP70005454に関する仕様情報を記載しております。
耐水UVシート #7000のレビュー
この商品のレビューはありません

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました