ファクトリーサプライ用品技術窓口

八ツ矢 トタン肥ひしゃく

通常単価(税別)
3,941円
税込単価
4,335円
通常出荷日:9日目

丈夫なトタン製のひしゃくです。【特長】・トタン製のため、丈夫な製品です。・頭部は鉄、柄は木でできていま...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    1400
  • 間口(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    170
  • 色
    シルバー
  • 全長(mm)
    1430
  • 容量(L)
    2.6
  • 容量(ml)
    2600
  • JANコード
    4979404621226
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    437-7688
  • 材質1
    頭:鉄 ●柄:木

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

33030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33030の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1400
間口(mm)
180
高さ(mm)
170
色
シルバー
全長(mm)
1430
容量(L)
2.6
容量(ml)
2600
JANコード
4979404621226
質量(g)
700.000
トラスココード
437-7688
材質1
頭:鉄 ●柄:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
33030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,941円
( 4,335円 )
9日目

詳細情報

基本情報

丈夫なトタン製のひしゃくです。
【特長】
・トタン製のため、丈夫な製品です。
・頭部は鉄、柄は木でできています。
【用途】
・水撒き、肥料撒き、コールタール撒きに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八ツ矢 トタン肥ひしゃくの型番33030のページです。 型番33030に関する仕様情報を記載しております。
八ツ矢 トタン肥ひしゃくのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八ツ矢 トタン肥ひしゃく
ステンレスひしゃく
PFAひしゃく
PFAひしゃく
ステンレス長柄ひしゃく
ひしゃく(ステンレス製)
メーカーYATSUYAアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格3,941円11,829円14,564円22,931円12,499円 -2,474円 -
通常出荷日9日目4日目11日目4日目1日目1日目
奥行(mm)1400-----
間口(mm)180-----
高さ(mm)170-----
色シルバー-----
全長(mm)1430-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました