17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラチェットドライバー

通常単価(税別)
2,8724,000
税込単価
3,1594,400
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいた設計で使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのラチェットドライバーです。【特...

詳細を確認
  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
28
111
4053423302219
164.000
689-3564
ハンドル:PP+TPR
1個
80
207
4053423302233
275.000
689-5039
ハンドル:PC+ABS+TPR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872
( 3,159 )
4日目
4,000
( 4,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた設計で使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズのラチェットドライバーです。
【特長】
・最大50N・mのトルクを発揮する、歯数36枚のラチェット機構を搭載しています。
・ビットを確実に保持するマグネット式ビットホルダーを採用しています。
・ハンドル内に交換用ビットを収納できるビットマガジン付きです。
・シャフトにはクロムバナジウム鋼を使用しています。
・コンパクトなスタビータイプと、標準的な長さの通常タイプがあります。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト