ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸槽 ML型 25Aドレン付

通常単価(税別)
75,242円
税込単価
82,766円
通常出荷日:2日目

25Aのねじ込みプラグ式ドレンが付いた、ポリエチレン(PE)製の丸型開放容器シリーズです。【特長】・本...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M-800-25A-DRAIN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-800-25A-DRAINの仕様・寸法情報

トラスココード
314-7002
質量(g)
21000.0
材質1
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
外形寸法(mm)外径
1165
外形寸法(mm)外径×高さ
1165×1090
外形寸法(mm)高さ
1090
容量(L)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-800-25A-DRAIN

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)外径

外形寸法(mm)外径×高さ

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
314-7002
21000.0
1165
1165×1090
1090
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,242円
( 82,766円 )
2日目

詳細情報

基本情報

25Aのねじ込みプラグ式ドレンが付いた、ポリエチレン(PE)製の丸型開放容器シリーズです。
【特長】
・本体はポリエチレン製です。
・豊富な容量バリエーションを取り揃えています。
【用途】
・工場設備における液体や粉粒体の保管、調合容器として。
・部品や器具の洗浄槽として。
・農業、漁業、繊維業など、幅広い分野で使用できます。

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸槽 ML型 25Aドレン付の型番M-800-25A-DRAINのページです。 型番M-800-25A-DRAINに関する仕様情報を記載しております。
丸槽 ML型 25Aドレン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸槽 ML型 25Aドレン付
丸槽 M型 25Aドレン付
角槽 K型 25Aドレン付
角槽 SK型 25Aドレン付
角槽 KH型 25Aドレン付
角槽 KL型 25Aドレン付
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格75,242円11,916円 -14,196円 -120,548円 -31,458円22,756円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質1本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました