ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸槽 M型 25Aドレン付

通常単価(税別)
11,916円~183,578円
税込単価
13,108円~201,936円
通常出荷日:2日目

衝撃に強いポリエチレン製の丸型タンクシリーズです。【特長】・ねじ込みプラグ式の25Aドレンが付いていま...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)外径

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
314-9542
2000.0
385
410
38
1個
314-5438
3000.0
535
490
60
1個
314-6965
27000.0
1265
1200
1000
1個
314-9574
4000.0
635
620
100
1個
314-6972
5000.0
700
705
150
1個
314-7021
60000
1410
1640
2000
1個
314-5441
6000.0
755
755
200
1個
314-9567
7000
810
745
250
1個
314-7039
9000.0
815
850
300
1個
314-7007
14000.0
1035
925
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,916円
( 13,108円 )
2日目
13,909円
( 15,300円 )
2日目
95,846円
( 105,431円 )
2日目
15,926円
( 17,519円 )
2日目
20,351円
( 22,386円 )
2日目
183,578円
( 201,936円 )
2日目
22,968円
( 25,265円 )
2日目
24,848円
( 27,333円 )
2日目
30,170円
( 33,187円 )
2日目
50,095円
( 55,105円 )
2日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いポリエチレン製の丸型タンクシリーズです。
【特長】
・ねじ込みプラグ式の25Aドレンが付いています。
【用途】
・農業、漁業、繊維関係をはじめ、工場や作業現場での液体の貯蔵、調合、一時保管など幅広い用途に利用できます。

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸槽 M型 25Aドレン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸槽 M型 25Aドレン付
角槽 K型 25Aドレン付
丸槽 ML型 25Aドレン付
角槽 SK型 25Aドレン付
角槽 KH型 25Aドレン付
角槽 KL型 25Aドレン付
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格11,916円-14,196円 -75,242円120,548円 -31,458円22,756円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質1本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト