ファクトリーサプライ用品技術窓口

角槽 KH型 25Aドレン付

通常単価(税別)
31,458円
税込単価
34,604円
通常出荷日:2日目

衝撃に強いポリエチレン製の角型タンクです。【特長】・衝撃に強いポリエチレン(PE)製です。・ねじ込みプ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KH-150-25A-DRAIN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KH-150-25A-DRAINの仕様・寸法情報

トラスココード
314-7019
質量(g)
6000.0
材質1
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
外形寸法(mm)奥行
550
外形寸法(mm)間口
550
外形寸法(mm)高さ
810
容量(L)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-150-25A-DRAIN

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
314-7019
6000.0
550
550
810
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,458円
( 34,604円 )
2日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いポリエチレン製の角型タンクです。
【特長】
・衝撃に強いポリエチレン(PE)製です。
・ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
【用途】
・工場内での薬液の保管や部品の洗浄、農業・漁業・繊維関係など、幅広い用途にご使用いただけます。

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角槽 KH型 25Aドレン付の型番KH-150-25A-DRAINのページです。 型番KH-150-25A-DRAINに関する仕様情報を記載しております。
角槽 KH型 25Aドレン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角槽 KH型 25Aドレン付
角槽 K型 25Aドレン付
角槽 SK型 25Aドレン付
角槽 KL型 25Aドレン付
丸槽 M型 25Aドレン付
丸槽 ML型 25Aドレン付
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格31,458円14,196円 -120,548円 -22,756円 -11,916円 -75,242円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質1本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました