ファクトリーサプライ用品技術窓口

角槽 K型 25Aドレン付

通常単価(税別)
14,196円~117,029円
税込単価
15,616円~128,732円
通常出荷日:2日目

衝撃に強いポリエチレン製の角型タンクです。ねじ込みプラグの25Aドレン加工が施されています。【特長】・...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
314-6964
3000.0
490
680
300
70
1個
314-9554
34000.0
1235
1475
760
1000
1個
314-6959
4000.0
600
800
400
100
1個
314-5446
6000.0
550
750
560
150
1個
314-6962
8000.0
665
880
515
200
1個
314-7026
11000
820
1030
550
300
1個
314-6974
13000.0
820
820
760
420
1個
314-6971
18000.0
935
1090
625
480
1個
314-5462
22000.0
1100
1180
660
620
1個
314-6950
28000.0
1115
1315
800
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,196円
( 15,616円 )
2日目
117,029円
( 128,732円 )
2日目
19,956円
( 21,952円 )
2日目
25,113円
( 27,624円 )
2日目
30,912円
( 34,003円 )
2日目
43,705円
( 48,076円 )
2日目
51,315円
( 56,447円 )
2日目
65,889円
( 72,478円 )
2日目
76,320円
( 83,952円 )
2日目
95,588円
( 105,147円 )
2日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いポリエチレン製の角型タンクです。ねじ込みプラグの25Aドレン加工が施されています。
【特長】
・本体の材質はポリエチレン(PE)、パッキンはEPDMです。
・用途に合わせて豊富な容量のバリエーションから選択可能です。
【用途】
・工場での薬液の調合、部品の洗浄、一時的な液体保管タンクとして。
・農業、漁業、繊維関係など、幅広い分野で活用できます。

ご注意

  • 製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
  • 製品寸法は±1.5%の公差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角槽 K型 25Aドレン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角槽 K型 25Aドレン付
角槽 SK型 25Aドレン付
角槽 KH型 25Aドレン付
角槽 KL型 25Aドレン付
丸槽 M型 25Aドレン付
丸槽 ML型 25Aドレン付
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格14,196円-120,548円 -31,458円22,756円 -11,916円 -75,242円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質1本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト