ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスVP-5

通常単価(税別)
6,243円
税込単価
6,867円
通常出荷日:4日目

サイズを気にせず一発でロックできる、ネジザウルス機能付きのオートバイスプライヤーです。【特長】・オート...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833039738
  • トラスココード
    688-0893
  • グリップ幅(mm)
    64
  • 先端幅(mm)
    11
  • 全長(mm)
    220
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    本体:クロムモリブデン鋼
  • 適合ねじ
    φ3~9.5mm

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PZ-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ-68の仕様・寸法情報

JANコード
4989833039738
トラスココード
688-0893
グリップ幅(mm)
64
先端幅(mm)
11
全長(mm)
220
質量(g)
550.000
材質1
本体:クロムモリブデン鋼
適合ねじ
φ3~9.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,243円
( 6,867円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイズを気にせず一発でロックできる、ネジザウルス機能付きのオートバイスプライヤーです。
【特長】
・オートアジャスト機能を搭載しており、開き幅の調整が不要です。
・潰れたネジや錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応します。
・バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。
・調整ネジで保持する強さを設定できます。
・本体はクロムモリブデン鋼です。
【用途】
・制御盤や生産設備の潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
・組立や修理作業時の部材やワークの固定に。
・現場での修理・整備・分解作業に。

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスVP-5の型番PZ-68のページです。 型番PZ-68に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスVP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスVP-5
ネジザウルスGTV
ネジザウルスVA
ネジザウルスGTV PZ-77
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
ネジザウルスCP
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格6,243円3,594円3,017円3,593円1,549円3,389円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目1日目
JANコード498983303973849898330015374989833039790498983303977649898330390044989833039547
トラスココード688-0893570-2572314-5350462-5317217-9093551-7756
グリップ幅(mm)64-525052-
先端幅(mm)112026.52020-
全長(mm)220-215182175-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました