ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスVAX

通常単価(税別)
4,684円
税込単価
5,152円
通常出荷日:4日目

VA線/VVF線の切断と、ネジの取り外し機能を兼ね備えたペンチです。【特長】・鋭利なせん断刃で、VVF...

詳細を確認
  • グリップ幅(mm)
    53
  • 厚さ(mm)
    14
  • 先端幅(mm)
    27
  • 全長(mm)
    205
  • 質量(g)
    297.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 先端長さ(mm)
    38
  • 適合ねじ
    φ3~9.5

ご注意

  • 本工具は非絶縁工具です。
  • 活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。鉄線などの切断には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グリップカラー

最小発注数量
4989833039752
682-9083
グリーン
1個
4989833039769
700-2056
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,684円
( 5,152円 )
4日目
4,684円
( 5,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

VA線/VVF線の切断と、ネジの取り外し機能を兼ね備えたペンチです。
【特長】
・鋭利なせん断刃で、VVF線(φ2.6mm×3芯)を切断できます。
・独自の先端形状により、頭の低いねじ(トラスねじ)にも対応し、先端のタテ溝で潰れたねじや錆びたねじを掴んで回せます。
・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業可能です。
・オフセットされたタテ溝により、壁際のネジにもアクセスできます。
・2種類の切断刃を使い分けることで、刃の劣化や損傷を抑えます。
・ラウンド形状のヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。
・細い結束バンドなども確実に掴むことができます。
【用途】
・電気工事や設備メンテナンスなど、VA線・VVF線の切断作業に。
・潰れたネジや錆びたネジの取り外しに。

ご注意

  • 本工具は非絶縁工具です。
  • 活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。鉄線などの切断には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスVAXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスVAX
ネジザウルスGTV
ネジザウルスVA
ネジザウルスZ Plus
ネジザウルスGTV PZ-77
"ネジザウルス(R)SE" PZ-22
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格4,684円3,594円3,017円3,663円3,593円1,549円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目2日目
グリップ幅(mm)53-52535052
厚さ(mm)141514.510.51515
先端幅(mm)272026.5202020
全長(mm)205-215190182175
質量(g)297.000177340.000185.000177165.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト