ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジザウルスZ Plus

通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円
通常出荷日:4日目

ネジ外し機能を搭載し、多種多様な溝で様々な対象物に対応できるラジオペンチです。【特長】・先端のタテ溝に...

詳細を確認
  • グリップ幅(mm)
    53
  • 厚さ(mm)
    10.5
  • 切断能力(mm)
    銅線(単線)/φ3.2mm、銅線(より線)/8mm[[の2乗]]、軟鉄線/φ2.6mm、ステンレス線/φ2mm
  • 先端幅(mm)
    20
  • 全長(mm)
    190
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー
  • 先端長さ(mm)
    51
  • 適合ねじ
    φ2~5.5mm

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グリップカラー

最小発注数量
4989833039721
713-2926
グリーン
1個
4989833039905
710-5078
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663円
( 4,029円 )
4日目
3,663円
( 4,029円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネジ外し機能を搭載し、多種多様な溝で様々な対象物に対応できるラジオペンチです。
【特長】
・先端のタテ溝により、奥まった所にある潰れたネジや錆びたネジも掴んで回せます。
・アルミスリーブなどを平らに潰せるフラットプレス部、丸棒や細パイプなどを優しく保持するラウンドプレス部を備えています。
・微細なマイクロセレーション、4サイズのスクエアセレーション、ラウンドセレーションにより、線材やナットなど様々な形状の対象物を掴みます。
・ワイヤーカッターを搭載しています。
・本体は炭素鋼製で、握り心地と剛性を両立したエラストマーグリップを採用しています。
【用途】
・現場での修理、整備、分解、DIYなどの作業に。
・潰れたネジや錆びたネジの取り外しに。

ご注意

  • タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスZ Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスZ Plus
ネジザウルスGTV
ネジザウルスVA
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルスVAX
ネジザウルスCP
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,663円3,594円3,017円3,593円4,684円3,389円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
グリップ幅(mm)53-525053-
厚さ(mm)10.51514.5151414
切断能力(mm)銅線(単線)/φ3.2mm、銅線(より線)/8mm[[の2乗]]、軟鉄線/φ2.6mm、ステンレス線/φ2mm2.0(ステンレス線)VVF/2.6×3芯、VVR/5.5×3芯、CV/5.5×3芯、VCT/5.5×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)2.0(ステンレス線)--
先端幅(mm)202026.52027-
全長(mm)190-215182205-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト