ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー コブラセット

通常単価(税別)
38,365円
税込単価
42,202円
通常出荷日:9日目

アゴの開口幅調整をプッシュボタンで行えるウォーターポンププライヤー「コブラ」の5点セットです。耐久性の...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773082613
  • トラスココード
    694-6021
  • 質量(g)
    1575.0
  • 材質1
    コブラ本体:クロムバナジウム電気鋼
  • セット内容
    8701-125、8701-150、8701-180、8701-250、8701-300
  • セット内容(点)
    5
  • グリップタイプ
    ソフトプラスチック
  • 材質2
    コブラハンドル:プラスチック
  • 材質3
    ツールロール:ポリエステル生地

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

001955S5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

001955S5の仕様・寸法情報

JANコード
4003773082613
トラスココード
694-6021
質量(g)
1575.0
材質1
コブラ本体:クロムバナジウム電気鋼
セット内容
8701-125、8701-150、8701-180、8701-250、8701-300
セット内容(点)
5
グリップタイプ
ソフトプラスチック
材質2
コブラハンドル:プラスチック
材質3
ツールロール:ポリエステル生地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
001955S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,365円
( 42,202円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アゴの開口幅調整をプッシュボタンで行えるウォーターポンププライヤー「コブラ」の5点セットです。耐久性のあるポリエステル生地のツールロールが付属しており、持ち運びや保管に便利です。
【特長】
・全長125mm、150mm、180mm、250mm、300mmの5種類のプライヤーがセットになっています。
・プッシュボタン操作で、片手で素早く簡単にアゴの開口幅を調整できます。
・調整段階が多く、精密な口幅調整が可能です。
・作業中に不意に設定が変わらないプッシュボタンロック式です。
・アゴの形状は平行四角形で、パイプやナットなどを少ない力で確実につかみます。
・掴み面は硬度約61HRCの焼入れ処理が施され、耐摩耗性が高く確実なグリップ力を発揮します。
・ジョイント部は3枚合わせのボックスジョイント構造で、横方向へのブレを防止します。
・てこの原理を最大限に活かすハンドル設計により、高いグリップ力を実現します。
・指詰めを防止するストッパー付きの安全設計です。
【用途】
・パイプやナットの締め付け、取り外し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー コブラセットの型番001955S5のページです。 型番001955S5に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー コブラセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー コブラセット
ウォーターポンププライヤー コブラ
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
(展示販売パッケージ)
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格38,365円7,060円 -9,541円 -1,991円12,408円8,732円 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目9日目1日目〜
JANコード4003773082613---4003773061311-
トラスココード694-6021---700-2095-
質量(g)1575.0---370.000-
材質1コブラ本体:クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼-クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)
セット内容8701-125、8701-150、8701-180、8701-250、8701-300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました