ファクトリーサプライ用品技術窓口

(展示販売パッケージ)

通常単価(税別)
12,408円
税込単価
13,649円
通常出荷日:9日目

対象物を挟むだけで最適な口幅に自動で調節するウォーターポンププライヤーです。【特長】・ボタンでのサイズ...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773061311
  • トラスココード
    700-2095
  • 質量(g)
    370.000
  • 全長(mm)
    250
  • 材質1
    クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • 最大口開き(mm)
    36
  • 調整(段階)
    無段階

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8501-250SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8501-250SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773061311
トラスココード
700-2095
質量(g)
370.000
全長(mm)
250
材質1
クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
最大口開き(mm)
36
調整(段階)
無段階
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8501-250SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,408円
( 13,649円 )
9日目

詳細情報

基本情報

対象物を挟むだけで最適な口幅に自動で調節するウォーターポンププライヤーです。
【特長】
・ボタンでのサイズ調節が不要なため、左右の利き手に関わらず使用できます。
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ構造です。
・特殊焼き入れ処理を施した歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高いです。
・指が挟まれるのを防ぐ挟み込み防止機能付きです。
・ハンドルロック機能により、閉じた状態で安全に持ち運びできます。
・材質はクロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)です。
【用途】
・ガス、水道、エアなどの配管工事に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(展示販売パッケージ)の型番8501-250SBのページです。 型番8501-250SBに関する仕様情報を記載しております。
(展示販売パッケージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(展示販売パッケージ)
ウォーターポンププライヤー コブラ
マルチプルスリップジョイントスパナ
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
ウォーターポンププライヤーコブラ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格12,408円7,060円 -8,611円8,732円 -6,753円4,672円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜9日目1日目
JANコード4003773061311-4003773060109-40037730875884003773085836
トラスココード700-2095-700-2108-700-2083207-4962
質量(g)370.000-328.000-280.00062.000
全長(mm)250-250-200100
材質1クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました