ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー コブラES(エクストラスリム)

通常単価(税別)
7,737円~8,270円
税込単価
8,511円~9,097円
通常出荷日:9日目

ヘッドやジョイント部がスリムなため、狭い場所での作業に適した「コブラES」シリーズのウォーターポンププ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    全長(mm)

    材質1

    最大口開き(mm)

    調整(段階)

    くわえられる管外径(mm)

    グリップタイプ

    材質2

    最小発注数量
    4003773088981
    698-0116
    176.000
    180
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
    30
    18
    32
    -
    グリップ:プラスチック
    1個
    4003773089773
    698-0118
    176.000
    180
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
    30
    18
    32
    プラスチックコート
    -
    1個
    4003773061328
    700-2109
    328.000
    250
    イル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
    37
    25
    40
    -
    グリップ:プラスチック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,737円
    ( 8,511円 )
    9日目
    7,872円
    ( 8,659円 )
    9日目
    8,270円
    ( 9,097円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ヘッドやジョイント部がスリムなため、狭い場所での作業に適した「コブラES」シリーズのウォーターポンププライヤーです。
    【特長】
    ・プッシュボタン操作により、片手で素早く口幅を調整可能です。
    ・調整後はプッシュボタンを離すとロックがかかるため、作業中に不意に設定が変わる心配がありません。
    ・ジョイント部は、横方向のブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造を採用しています。
    ・てこの原理を最大限に活用したデザインと、入念に焼き入れ処理されたつかみ面により、少ない力で対象物を確実にグリップします。
    ・つかみ面は耐摩耗性が高く、確実なグリップ力を長期間維持します。
    ・口先が長く設計されているため、フラットな形状の対象物も安定してつかむことができます。
    【用途】
    ・工場内の配管やFA装置など、スペースが限られた場所でのパイプやナットの締め付け、取り外し作業に。
    ・各種設備のメンテナンス作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターポンププライヤー コブラES(エクストラスリム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターポンププライヤー コブラES(エクストラスリム)
    ウォーターポンププライヤー コブラ
    ウォーターポンププライヤー コブラセット
    ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8701
    ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
    ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702
    メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
    通常価格7,737円-7,060円 -38,365円28,117円5,846円5,306円 -
    通常出荷日9日目9日目9日目2日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト