ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

通常単価(税別)
6,753円
税込単価
7,428円
通常出荷日:9日目

フロントグリップとサイドグリップの2つの掴み口を持つ、スリムな形状のスリップジョイントプライヤーです。...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773087588
  • トラスココード
    700-2083
  • 質量(g)
    280.000
  • 全長(mm)
    200
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
  • タイプ
    スリップジョイントプライヤー
  • ハンドル
    コンフォートハンドル
  • 厚さ(mm)
    15
  • 色
    赤、青
  • 最大口開き幅(mm)
    4~22

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8202200SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8202200SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773087588
トラスココード
700-2083
質量(g)
280.000
全長(mm)
200
材質1
オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
タイプ
スリップジョイントプライヤー
ハンドル
コンフォートハンドル
厚さ(mm)
15
色
赤、青
最大口開き幅(mm)
4~22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8202200SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,753円
( 7,428円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フロントグリップとサイドグリップの2つの掴み口を持つ、スリムな形状のスリップジョイントプライヤーです。
【特長】
・非常にスリムなため、狭いスペースでの作業に適しています。
・フロント・サイドグリップの掴み能力は4~22mmです。
・プッシュボタンにより、アゴの開口幅を調整できます。
・頑丈なボックスジョイント構造です。
・誘導硬化処理を施した掴み面の硬度は約61HRCです。
・ピンチガードが指の挟み込みを防止します。
【用途】
・頭部やネジ山が摩耗したネジの保持、締め付け、取り外し作業に。

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリップジョイントプライヤー ツイングリップの型番8202200SBのページです。 型番8202200SBに関する仕様情報を記載しております。
スリップジョイントプライヤー ツイングリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
マルチプルスリップジョイントスパナ
(展示販売パッケージ)
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
ウォーターポンププライヤーコブラ
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,753円8,611円12,408円9,541円 -4,672円8,732円 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード400377308758840037730601094003773061311-4003773085836-
トラスココード700-2083700-2108700-2095-207-4962-
質量(g)280.000328.000370.000-62.000-
全長(mm)200250250-100-
材質1オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました