ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライヤーレンチ コンフォートハンドル

通常単価(税別)
14,612円
税込単価
16,073円
通常出荷日:9日目

つかみ面がフラットで対象物を傷つけずに作業ができるプライヤーレンチです。握りやすいコンフォートハンドル...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773070054
  • トラスココード
    700-2089
  • 質量(g)
    193.000
  • 全長(mm)
    150
  • ハンドル
    コンフォート
  • 最大口開き幅(mm)
    27

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8605-150SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8605-150SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773070054
トラスココード
700-2089
質量(g)
193.000
全長(mm)
150
ハンドル
コンフォート
最大口開き幅(mm)
27

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8605-150SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,612円
( 16,073円 )
9日目

詳細情報

基本情報

つかみ面がフラットで対象物を傷つけずに作業ができるプライヤーレンチです。握りやすいコンフォートハンドルを採用しています。
【特長】
・つかみ面がフラットなため、メッキ処理されたナットなど対象物に傷をつけません。
・プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
・つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように連続作業が可能です。
・ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
・プライヤーを握ることで遊び(ガタ)がなくなるため、軟らかいナットなどの角を傷めません。
・1本で幅広いサイズのボルト・ナットに対応でき、多数のレンチを持ち運ぶ必要がありません。
【用途】
・制御盤や装置組立におけるボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
・板金や部品の曲げ、保持、圧着作業に。
・タイルをはがすなどの設備補修作業に。

ご注意

  • ハンドルデザインのモデルチェンジにより、一定の期間において新モデルと旧モデルが混在する可能性があります。予めご了承ください。詳しくはオレンジブック.com商品ページ添付のモデルチェンジ案内書をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ コンフォートハンドルの型番8605-150SBのページです。 型番8605-150SBに関する仕様情報を記載しております。
プライヤーレンチ コンフォートハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーレンチ コンフォートハンドル
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
マルチプルスリップジョイントスパナ
(展示販売パッケージ)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,612円6,753円9,541円 -8,732円 -8,611円12,408円
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目〜9日目9日目
JANコード40037730700544003773087588--40037730601094003773061311
トラスココード700-2089700-2083--700-2108700-2095
質量(g)193.000280.000--328.000370.000
全長(mm)150200--250250
ハンドルコンフォートコンフォートハンドル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました