17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素樹脂小判型ブラシ

通常単価(税別)
71,111円
税込単価
78,222円
通常出荷日:7日目

材質にPTFE、PFAを使用したフッ素樹脂製の小判型ブラシです。【特長】・異物が固着しにくく、粘着物が...

詳細を確認
  • トラスココード
    407-2305
  • 全長(mm)
    100
  • 幅(mm)
    70
  • 毛丈(mm)
    30
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    PTFE、PFA

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NR0272-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR0272-001の仕様・寸法情報

トラスココード
407-2305
全長(mm)
100
幅(mm)
70
毛丈(mm)
30
質量(g)
150.000
材質1
PTFE、PFA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR0272-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,111円
( 78,222円 )
7日目

詳細情報

基本情報

材質にPTFE、PFAを使用したフッ素樹脂製の小判型ブラシです。
【特長】
・異物が固着しにくく、粘着物が付着しても容易に除去できます。
【用途】
・製造装置の部品や治具に付着した粘着物の除去や洗浄作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂小判型ブラシの型番NR0272-001のページです。 型番NR0272-001に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂小判型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

洗浄ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました