ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器 クーレット 冷却服タイプ

通常単価(税別)
39,007円~40,938円
税込単価
42,908円~45,032円
通常出荷日:4日目~9日目

冷媒を使用せず、圧縮空気のみで冷却を行う個人用冷却器です。別売のクールスーツなどの冷却服と組み合わせて...

詳細を確認

    ご注意

    • 受注生産品です。
    • ご注文前に納期御見積が必須となります。
    • ご注文後のキャンセルは不可です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    冷風温度(℃)

    冷風量(L/min)

    適合機種

    仕様

    最小発注数量
    4959382050645
    433-9345
    348.000
    5
    250
    クールスーツCS-7
    腰バンド付、VTカプラなし
    1個
    4959382050669
    422-8151
    350.000
    -
    -
    -
    腰バンドなし、VTカプラ付
    1個
    4959382050683
    422-6650
    350.000
    -
    -
    -
    腰バンドなし、VTカプラなし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,938円
    ( 45,032円 )
    9日目
    40,469円
    ( 44,516円 )
    4日目
    39,007円
    ( 42,908円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    冷媒を使用せず、圧縮空気のみで冷却を行う個人用冷却器です。別売のクールスーツなどの冷却服と組み合わせて使用します。
    【特長】
    ・圧縮空気の供給のみで、電気や冷媒を使わずに冷風を発生させます。
    ・流量調節が可能です。
    【用途】
    ・工場の生産ライン、溶鉱炉周辺、塗装ブースなど、高温環境下での作業における熱中症対策に。

    ご注意

    • 受注生産品です。
    • ご注文前に納期御見積が必須となります。
    • ご注文後のキャンセルは不可です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    個人用冷却器 クーレット 冷却服タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    個人用冷却器 クーレット 冷却服タイプ
    個人用冷却器(クーレット)
    個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)
    個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT
    個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII
    個人用冷却器 クーレット チューブタイプ ダブル(2本)
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所アズワンアズワン重松製作所
    通常価格39,007円-32,916円32,882円36,661円 -36,661円 -37,214円 -
    通常出荷日4日目〜1日目1日目8日目〜10日目〜4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト