ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 ワイドハンドル Jフックタイプ

通常単価(税別)
7,149円~12,036円
税込単価
7,864円~13,240円
通常出荷日:9日目

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機シリーズです。【特長】・ワイドハンドル採用により、握り...

詳細を確認
  • 色
    オレンジ
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状
    Jフック
  • ベルト長さ(m)固定側
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

ベルト幅(mm)

最大使用荷重(t)

ベルト厚さ(mm)

最小発注数量
4550414317936
697-8226
4.5
35×2
1330.0
35
0.509
2
1個
4550414318117
697-8232
5
50×3.2
2600.0
50
1.01
3.2
1個
4550414318025
697-8227
5
50×2.2
2300.0
50
0.764
2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,149円
( 7,864円 )
9日目
12,036円
( 13,240円 )
9日目
10,835円
( 11,919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機シリーズです。
【特長】
・ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しています。
・ベルトはポリエステル素材で、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く使用できます。
【用途】
・輸送時などでの荷崩れ防止に。
・パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
・木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
・鋼管やビニールパイプ等の結束に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 ワイドハンドル Jフックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 ワイドハンドル Jフックタイプ
ベルト荷締機 Jフック(GV25HA-250J)
ベルト荷締機 Sフックシリーズ
ベルト荷締機 Dリング
ベルト荷締機 Eクリップ
ベルト荷締機 Jフックシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,149円-4,997円4,237円 -4,674円 -10,179円4,341円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
色オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
両端形状JフックJフックSフックDリングEクリップJフック
ベルト長さ(m)固定側10.50.5-1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト