ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテック 角バケツ ECO

通常単価(税別)
4,334円
税込単価
4,767円
通常出荷日:5日目

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能な角型バケツのシリーズです。【特長】・再生ポリプロ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    365
  • 間口(mm)
    420
  • 高さ(mm)
    250
  • 容量(L)
    20
  • 質量(g)
    840.000
  • 材質1
    再生PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー(青)
4903180199754
557-1446
1個
ホワイト(白)
4903180199747
557-1445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334円
( 4,767円 )
5日目
4,334円
( 4,767円 )
5日目

詳細情報

基本情報

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能な角型バケツのシリーズです。
【特長】
・再生ポリプロピレン(PP)を使用したエコマーク認定商品で、環境に配慮しています。
【用途】
・製造現場や作業スペースでの床清掃や拭き掃除に。
・機械の部品洗浄やメンテナンス作業時の液体受けとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック 角バケツ ECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテック 角バケツ ECO
トタン吸殻バケツ
角タル2K
角タル3K
角タル1K
角タル0.5K
メーカー山崎産業土井金属三甲三甲三甲三甲
通常価格4,334円1,615円664円 -1,034円 -494円 -320円 -
通常出荷日5日目2日目6日目6日目6日目6日目
奥行(mm)365-----
間口(mm)420-----
高さ(mm)250-----
容量(L)20-----
質量(g)840.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト