ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

特別高圧用活線接近警報器

通常単価(税別)
23,489円
税込単価
25,838円
通常出荷日:25日目

ヘルメットに装着し、音と光で充電部への接近を知らせる特別高圧用の活線接近警報器です。【特長】・70kV...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HXA-70S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HXA-70Sの仕様・寸法情報

トラスココード
402-8687
質量(g)
45.000
警報開始距離
270
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HXA-70S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,489円
( 25,838円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに装着し、音と光で充電部への接近を知らせる特別高圧用の活線接近警報器です。
【特長】
・70kVまでの特別高圧充電電路への接近を警報します。
・IP44相当の防滴構造です。
・高輝度LEDと大音量ブザーにより、360°どこからでも警報を確認できます。
・動作確認ができるテスト機能を搭載しています。
【用途】
・工場や変電所など、特別高圧設備の保守点検作業時の感電事故防止に。
・活線作業時の安全確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特別高圧用活線接近警報器の型番HXA-70Sのページです。 型番HXA-70Sに関する仕様情報を記載しております。
特別高圧用活線接近警報器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特別高圧用活線接近警報器
高低圧用 交流・直流用検電器
携帯用充電検出器
HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)
検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
通常価格23,489円44,297円26,213円4,127円20,970円3,089円
通常出荷日25日目7日目7日目7日目1日目1日目
トラスココード402-8687697-9806200-1512385-9105194-9191247-1361
質量(g)45.000290.00035.00022.000--
警報開始距離270-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました