ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)

通常単価(税別)
4,127円
税込単価
4,540円
通常出荷日:7日目

低圧交流専用の検電器です。【特長】・先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。・コードの被覆の上から...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HTE-610-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HTE-610-Iの仕様・寸法情報

奥行(mm)
23
高さ(mm)
130
幅(mm)
22
トラスココード
385-9105
JANコード
4560163440595
電源(V)
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
長さ(mm)
130
質量(g)
22.000
交流電圧(V)
50~600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HTE-610-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,127円
( 4,540円 )
7日目

詳細情報

基本情報

低圧交流専用の検電器です。
【特長】
・先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。
・コードの被覆の上からでも検電可能です。
【用途】
・電路が停電しているか否かの判別に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)の型番HTE-610-Iのページです。 型番HTE-610-Iに関する仕様情報を記載しております。
HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)
高低圧用 交流・直流用検電器
低圧用検電器(交流・直流両用)
検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
高圧・特別高圧検電器
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
通常価格4,127円44,297円7,595円20,970円203,544円 -3,089円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目11日目1日目
奥行(mm)2330-31.574-
高さ(mm)130277~877-215~81574-
幅(mm)2252-34--
トラスココード385-9105697-9806207-5836194-9191-247-1361
JANコード4560163440595456016344062545601634403594560163440342--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました