ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

高低圧用 交流・直流用検電器

通常単価(税別)
44,297円
税込単価
48,727円
通常出荷日:7日目

高低圧の交流・直流両用で使用できる検電器です。【特長】・AC、DCの判別機能がついています。・残留電荷...

詳細を確認
  • 直流電圧・交流電圧値は、接地線使用時になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSN-6A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSN-6A2の仕様・寸法情報

奥行(mm)
30
高さ(mm)
277~877
幅(mm)
52
トラスココード
697-9806
JANコード
4560163440625
電源(V)
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
長さ(mm)
伸長時877/縮小時277
質量(g)
290.000
交流電圧(V)
80~7000(接地線付けた状態)
直流電圧(V)
50~7000(接地線付けた状態)

型番リスト

表示件数
型番
HSN-6A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,297円
( 48,727円 )
7日目

詳細情報

基本情報

高低圧の交流・直流両用で使用できる検電器です。
【特長】
・AC、DCの判別機能がついています。
・残留電荷の確認、放電が可能です。
・耐圧試験の用途に限り、AC10.5kV、DC21kVまで使用可能です。
【用途】
・耐圧試験作業に。

ご注意

  • 直流電圧・交流電圧値は、接地線使用時になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高低圧用 交流・直流用検電器の型番HSN-6A2のページです。 型番HSN-6A2に関する仕様情報を記載しております。
高低圧用 交流・直流用検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高低圧用 交流・直流用検電器
HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)
低圧用検電器(交流・直流両用)
検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
高圧・特別高圧検電器
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
通常価格44,297円4,127円7,595円20,970円203,544円 -3,089円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目11日目1日目
奥行(mm)3023-31.574-
高さ(mm)277~877130-215~81574-
幅(mm)5222-34--
トラスココード697-9806385-9105207-5836194-9191-247-1361
JANコード4560163440625456016344059545601634403594560163440342--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました