ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

誘導電圧検知器

通常単価(税別)
225,570円
税込単価
248,127円
通常出荷日:25日目

無加圧状態の架線における誘導電圧の有無を確認するための検知器です。【特長】・停電作業時など、作業員の安...

詳細を確認
  • 本器は検電器ではありmさえん。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HST-22JX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HST-22JXの仕様・寸法情報

トラスココード
688-6776
交流電圧(V)
20kV

型番リスト

表示件数
型番
HST-22JX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,570円
( 248,127円 )
25日目

詳細情報

基本情報

無加圧状態の架線における誘導電圧の有無を確認するための検知器です。
【特長】
・停電作業時など、作業員の安全確保を目的とした検電作業に使用します。
【用途】
・無加圧状態の電路に接近する際の安全確認に。

ご注意

  • 本器は検電器ではありmさえん。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導電圧検知器の型番HST-22JXのページです。 型番HST-22JXに関する仕様情報を記載しております。
誘導電圧検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘導電圧検知器
高低圧用 交流・直流用検電器
HASEGAWA 検電器(低圧交流専用)
携帯用充電検出器
特別高圧用活線接近警報器
検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業
通常価格225,570円44,297円4,127円26,213円23,489円20,970円
通常出荷日25日目7日目7日目7日目25日目1日目
トラスココード688-6776697-9806385-9105200-1512402-8687194-9191
交流電圧(V)20kV80~7000(接地線付けた状態)50~600---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました