ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
サンハヤト
ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤
サンハヤト
通常価格(税別):1,342円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~20個入り】
通常価格(税別):2,402円~
通常出荷日:1日目 ~
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
高圧・特別高圧の電路の充電の有無を、音と光で確認できる検電器のシリーズです。【特長】・交流と直流の両方...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
256,203円 ( 281,823円 ) | 11日目 |
256,203円 ( 281,823円 ) | 11日目 |
203,544円 ( 223,898円 ) | 11日目 |
高圧・特別高圧の電路の充電の有無を、音と光で確認できる検電器のシリーズです。
【特長】
・交流と直流の両方に対応しています。
・ワイドレンジタイプや、直流電車線と交流電圧を兼用できるタイプなど、複数のバリエーションがあります。
・全製品に持ち運びに便利な収納袋が付属しています。
【用途】
・工場や施設の受変電設備、高圧・特別高圧機器の保守・点検作業時における充電の有無の確認に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイセ
導通チェッカー
4.5通常価格(税別):3,475円

マザーツール
マザーツール 低圧用検電器 DT-48
3通常価格(税別):2,039円

エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
0通常価格(税別):3,750円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~