ファクトリーサプライ用品技術窓口
ノガ・ウォーターズ
電磁マグネット(通電時オン)
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目 ~
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性銅箔粘着テープ No.8323【1~20個入り】
通常価格(税別):2,402円~
通常出荷日:1日目 ~
サンハヤト
ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤
サンハヤト
通常価格(税別):1,342円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
検電器が正常に動作するかを使用前に確認するためのチェッカーのシリーズです。【特長】・高圧用直流検電器専...
詳細を確認検電器が正常に動作するかを使用前に確認するためのチェッカーのシリーズです。
【特長】
・高圧用直流検電器専用モデル、高・低圧用検電器モデル、交流および直流の低圧用検電器をチェックできるモデルなど、様々な検電器に対応した製品をラインアップしています。
【用途】
・工場の電気設備や制御盤の保守・点検作業において、停電確認や活線確認を行う前に、手持ちの検電器の動作確認に。
・電気工事やメンテナンス作業時の安全確保に役立ちます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイセ
導通チェッカー
4.5通常価格(税別):3,475円

マザーツール
マザーツール 低圧用検電器 DT-48
3通常価格(税別):2,039円

エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
0通常価格(税別):3,750円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~