ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

風車型検電器 WM

通常単価(税別)
121,111円~251,772円
税込単価
133,222円~276,949円
通常出荷日:9日目

風車の回転によって充電状態を視覚的に確認できる検電器のシリーズです。【特長】・電池が不要なため、電池切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

交流電圧(V)

単棒長

(m)

継数

(本)

最小発注数量
688-6781
340.000
6~22kV
0.7
2
1個
688-6777
440.000
6~33kV
1.0
2
1個
688-8271
430.000
11~77kV
1.0
2
1個
688-8260
490.000
11~77kV
1.2
2
1個
688-8262
780.000
11~77kV
1.2
3
1個
688-6778
1520.000
11~154kV
1.2
5
1個
688-8272
1510.000
33~275kV
1.2
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,111円
( 133,222円 )
9日目
130,000円
( 143,000円 )
9日目
130,000円
( 143,000円 )
9日目
131,266円
( 144,393円 )
9日目
160,316円
( 176,348円 )
9日目
251,772円
( 276,949円 )
9日目
251,772円
( 276,949円 )
9日目

詳細情報

基本情報

風車の回転によって充電状態を視覚的に確認できる検電器のシリーズです。
【特長】
・電池が不要なため、電池切れの心配がなくいつでも使用できます。
【用途】
・高圧・特別高圧配電線や変電設備の保守点検作業時における、充電の有無の確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風車型検電器 WMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風車型検電器 WM
検電器
AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)
ペン型自動車配線チェッカー
ペンシル型 LEDオートテスター
検相・検電器
メーカー長谷川電機工業ボッシュエスコカイセANEXアズワン
通常価格121,111円-5,737円5,154円23,244円1,406円9,653円
通常出荷日9日目4日目1日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト