ファクトリーサプライ用品技術窓口
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ベッセル
静電気除去ミニファン
ベッセル
通常価格(税別):40,751円~
通常出荷日:1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
スター電器製造
直流インバータ溶接機 アイマックス120
スター電器製造
通常価格(税別):55,284円~
通常出荷日:5日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ハタヤリミテッド
ハンドランプ・替球(耐振電球)
ハタヤリミテッド
通常価格(税別):740円~
通常出荷日:1日目 ~
エー・アンド・デイ
X線検査機 AD-4991シリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):2,945,000円~
通常出荷日:19日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
交流低圧回路の充電の有無を手軽に確認できる、携帯用の検電器です。【特長】・被覆電線の上からでも検知が可...
詳細を確認交流低圧回路の充電の有無を手軽に確認できる、携帯用の検電器です。
【特長】
・被覆電線の上からでも検知が可能です。
・充電を検知すると、発光とブザー音で知らせます。
・小型・軽量設計で、ポケットなどに収納して手軽に持ち運べます。
【用途】
・工場内の制御盤、分電盤、コンセント、ブレーカーなどの充電状態の確認や、設備のメンテナンス時の安全確保に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイセ
導通チェッカー
4.5通常価格(税別):3,475円

マザーツール
マザーツール 低圧用検電器 DT-48
3通常価格(税別):2,039円

エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
0通常価格(税別):3,750円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~