ファクトリーサプライ用品技術窓口

事務用回転イス クリーンルームチェア

通常単価(税別)
85,051円
税込単価
93,556円
通常出荷日:9日目

クリーンルームでの作業に適した事務用回転イスです。【特長】・静電気の発生を防ぐ導電仕様で、ホコリや塵の...

詳細を確認
  • 座奥行(mm)
    525
  • 座幅(mm)
    460
  • 座面高さ(mm)
    740~830
  • 幅(mm)
    565
  • トラスココード
    452-5053

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-GM470-V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-GM470-Vの仕様・寸法情報

座奥行(mm)
525
座幅(mm)
460
座面高さ(mm)
740~830
幅(mm)
565
トラスココード
452-5053
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-GM470-V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,051円
( 93,556円 )
9日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームでの作業に適した事務用回転イスです。
【特長】
・静電気の発生を防ぐ導電仕様で、ホコリや塵の発生を抑える構造を採用しています。
【用途】
・半導体工場や精密機器工場など、クリーンルーム環境下でのデスクワークや軽作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用回転イス クリーンルームチェアの型番CR-GM470-Vのページです。 型番CR-GM470-Vに関する仕様情報を記載しております。
事務用回転イス クリーンルームチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
事務用回転イス クリーンルームチェア
ステンレスチェアー ナイロン車
ステンレスチェアー 固定脚
ステンレスチェアー腰あて付 ナイロンウレタン車 BCC-4
メーカーコクヨキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格85,051円67,310円81,088円97,399円
通常出荷日9日目11日目11日目11日目
座奥行(mm)525---
座幅(mm)460---
座面高さ(mm)740~830---
幅(mm)565---
トラスココード452-5053---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームチェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました