17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ベルストーン ステンレス用【5個入り】

通常単価(税別)
19,377
税込単価
21,315
通常出荷日:5日目

金型や精密部品の研磨に使用する、スティックタイプの砥石シリーズです。【特長】・WA(ホワイトアランダム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
46
4938490973145
670.000
602-4752
1パック

5個入り

80
4938490973152
655.000
602-4754
1パック

5個入り

120
4938490973169
650.000
602-4793
1パック

5個入り

180
4938490973176
650.000
602-4801
1パック

5個入り

240
4938490973183
605.000
602-4806
1パック

5個入り

360
4938490973190
605.000
602-4794
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,377
( 21,315 )
5日目
19,377
( 21,315 )
5日目
19,377
( 21,315 )
5日目
19,377
( 21,315 )
5日目
19,377
( 21,315 )
5日目
19,377
( 21,315 )
5日目

詳細情報

基本情報

金型や精密部品の研磨に使用する、スティックタイプの砥石シリーズです。
【特長】
・WA(ホワイトアランダム)砥粒と独自の結合剤により、ステンレス材に適した研削性と研磨性を発揮します。
・ステンレス材の研磨に適しており、特に溝・底面・リブなどの研磨に効果的です。
・#46から#360まで、作業内容に応じて幅広い粒度から選択できます。
【用途】
・ステンレス製金型の仕上げ、修正、R付け、バリ取りに。
・精密機械部品の微細なバリ取りや面仕上げに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルストーン ステンレス用のレビュー
この商品のレビューはありません

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト