ファクトリーサプライ用品技術窓口

でん助ハンマー

通常単価(税別)
4,267円
税込単価
4,694円
通常出荷日:5日目

【特長】・柄尻には17mmソケットがついています。・貫通力が高く横打ちも可能な金鎚型になっています。【...

詳細を確認
  • ソケット(mm)
    17

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

頭径(mm)

頭長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962819001639
231-0939
400.000
頭部:炭素鋼
柄:スチールパイプ
グリップ:エラストマー樹脂
23×22
105
280
1個
4962819012857
230-7772
500
-
-
-
25×22
82
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,267円
( 4,694円 )
5日目
4,267円
( 4,694円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄尻には17mmソケットがついています。
・貫通力が高く横打ちも可能な金鎚型になっています。
【用途】
・電気、設備作業用のハンマーに。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:スチールパイプ
・グリップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

でん助ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
でん助ハンマー
でん助ハンマーショート
ハンマーヘッド
ゴムハンマー GHシリーズ
ゴムハンマー
ゴムハンマー BHAG
メーカー土牛土牛WIHAオーエッチ工業ウィザ(旧:アークランドサカモト)TONE
通常価格4,267円4,199円1,092円 -1,190円 -818円 -1,003円 -
通常出荷日5日目2日目〜在庫品1日目〜1日目4日目1日目
ソケット(mm)17-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト