ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ柄ゴムハンマー

通常単価(税別)
3,433円~4,433円
税込単価
3,776円~4,876円
通常出荷日:5日目

通常のゴムハンマーに比べて重量感があり、強く打ち込めるパイプ柄のゴムハンマーです。【特長】・ヘッドの材...

詳細を確認
  • 材質1
    天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

全長(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
4962819029770
230-7770
500
46
90
310
340
1個
4962819029787
231-0922
700.000
57
97
340
450
1個
4962819029794
230-9294
900.000
64
109
340
670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,433円
( 3,776円 )
5日目
3,822円
( 4,204円 )
5日目
4,433円
( 4,876円 )
5日目

詳細情報

基本情報

通常のゴムハンマーに比べて重量感があり、強く打ち込めるパイプ柄のゴムハンマーです。
【特長】
・ヘッドの材質は天然ゴムです。
【用途】
・傷をつけたくない箇所の打ち込み作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ柄ゴムハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄ゴムハンマー
パイプ柄両口ハンマー
パイプ柄バールトンカチ
パイプ柄ブリキヤ鎚
“グラス柄テストハンマー”
コンビハンマー
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格3,433円-3,154円 -3,311円 -2,991円4,371円2,315円 -
通常出荷日5日目2日目5日目1日目1日目2日目
材質1天然ゴム頭部:SC材シャフト:スチールパイプ頭部:炭素鋼頭部:炭素鋼●柄:グラスファイバー頭部:SC材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト