ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU 両口トンカチ

通常単価(税別)
3,356円
税込単価
3,692円
通常出荷日:5日目

ブロック、タイル作業用の両口ハンマーです。【特長】・ヘッド部はスチール製で、シャフトは木柄を採用してい...

詳細を確認
  • JANコード
    4962819001202
  • トラスココード
    270-6727
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    シャフト:木柄
  • 材質2
    ヘッド部:スチール
  • 頭長(mm)
    165
  • 全長(mm)
    325

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00120の仕様・寸法情報

JANコード
4962819001202
トラスココード
270-6727
質量(g)
460.000
材質1
シャフト:木柄
材質2
ヘッド部:スチール
頭長(mm)
165
全長(mm)
325
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
00120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,356円
( 3,692円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブロック、タイル作業用の両口ハンマーです。
【特長】
・ヘッド部はスチール製で、シャフトは木柄を採用しています。
【用途】
・ブロックやレンガのハツリ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DOGYU 両口トンカチの型番00120のページです。 型番00120に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU 両口トンカチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU 両口トンカチ
DOGYU DIYクサビ 農耕用大
DOGYU DIYクサビ 農耕用中
DOGYU DIYクサビ 農耕用小
電工レンチハンマー
プラスチック手カケヤ
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格3,356円780円833円681円4,368円4,368円
通常出荷日5日目2日目2日目2日目6日目2日目
JANコード496281900120249628190045004962819004494496281900448749628190136564962819016459
トラスココード270-6727853-4613853-4612853-4611853-4466853-4585
質量(g)460.00060.00040.00025.000440.0001050.000
材質1シャフト:木柄本体:SC材本体:SC材本体:SC材頭部:SC材木柄部:樫材
材質2ヘッド部:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました