ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口玄能

通常単価(税別)
2,740円~4,756円
税込単価
3,014円~5,232円
通常出荷日:5日目

打撃作業に使用する、丸形の両口玄能シリーズです。【特長】・シャフトは木柄です。・サイズは小小、小、中、...

詳細を確認
  • 材質1
    シャフト:木柄
  • 材質2
    ヘッド:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962819003084
270-3616
380.000
27×23
85
330
1個
4962819003091
270-0419
510.000
28×25
90
330
1個
4962819003107
270-1980
600.000
30×26
92
330
1個
4962819003114
270-5135
670.000
33×30
95
360
1個
4962819003121
270-5113
780.000
35×30
105
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740円
( 3,014円 )
5日目
3,219円
( 3,541円 )
5日目
3,289円
( 3,618円 )
5日目
3,944円
( 4,338円 )
5日目
4,756円
( 5,232円 )
5日目

詳細情報

基本情報

打撃作業に使用する、丸形の両口玄能シリーズです。
【特長】
・シャフトは木柄です。
・サイズは小小、小、中、大、大大の5種類から選択できます。
【用途】
・釘打ちや、部材の組み立て・解体といった打撃作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口玄能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口玄能
DOGYU 両口トンカチ
パイプ柄バールトンカチ
ステンレスGENNO
カラビナフック対応ハンマー
コンビハンマー
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格2,740円-3,356円3,311円 -4,732円5,611円 -2,315円 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目2日目
材質1シャフト:木柄シャフト:木柄シャフト:スチールパイプ頭部:ステンレスヘッド:スチール頭部:SC材
材質2ヘッド:スチールヘッド部:スチールグリップ:ゴムグリップ柄:アルミ合金シャフト:スチール柄部:樫材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト