ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ柄バールトンカチ

通常単価(税別)
3,311円~3,410円
税込単価
3,642円~3,751円
通常出荷日:5日目

ブロックやタイル作業に適した、パイプ柄のバールトンカチシリーズです。【特長】・柄は丈夫なスチールパイプ...

詳細を確認
  • 材質1
    シャフト:スチールパイプ
  • 材質2
    グリップ:ゴムグリップ
  • 材質3
    ヘッド:スチール
  • 全長(mm)
    315

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
4962819005392
270-1958
520.000
21
125
1個
4962819005415
270-2000
620.000
24
138
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410円
( 3,751円 )
5日目
3,311円
( 3,642円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブロックやタイル作業に適した、パイプ柄のバールトンカチシリーズです。
【特長】
・柄は丈夫なスチールパイプ製です。
・グリップには滑りにくく握りやすいゴムを採用しています。
【用途】
・左官作業における打撃用ハンマーとして、ブロックの割り付けやハツリ作業などに使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ柄バールトンカチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄バールトンカチ
DOGYU 両口トンカチ
“伸縮式打診棒”
カラビナフック対応ハンマー
伸縮式カボチャ玉打診棒
ステンレスGENNO
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格3,311円-3,356円4,085円 -5,611円 -6,347円 -4,732円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目4日目
材質1シャフト:スチールパイプシャフト:木柄球体部:鋼ヘッド:スチール球体部:鋼頭部:ステンレス
材質2グリップ:ゴムグリップヘッド部:スチールグリップ部:ゴムシャフト:スチールグリップ部:ゴム柄:アルミ合金
材質3ヘッド:スチール-アンテナ部:ステンレス管グリップ:樹脂アンテナ部:ステンレス管グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)315325----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト