ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナフック対応ハンマー

通常単価(税別)
5,611円~7,444円
税込単価
6,172円~8,188円
通常出荷日:5日目

カラビナに取り付けて携帯できるハンマーのシリーズです。【特長】・ワイド型の取付穴や、直接工具差しに引っ...

詳細を確認
  • 材質1
    ヘッド:スチール
  • 材質2
    シャフト:スチール
  • 材質3
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962819048504
270-3615
850.000
35
295
1個
4962819048566
529-5328
910.000
32
315
1個
4962819048573
610-6829
1075.000
35
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,444円
( 8,188円 )
5日目
5,611円
( 6,172円 )
5日目
5,778円
( 6,356円 )
5日目

詳細情報

基本情報

カラビナに取り付けて携帯できるハンマーのシリーズです。
【特長】
・ワイド型の取付穴や、直接工具差しに引っ掛けられる設計により、カラビナからの着脱が容易です。
【用途】
・高所での設備メンテナンスや組み立て作業など、工具の落下を防ぎながらハンマーを使用する場面に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナフック対応ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナフック対応ハンマー
パイプ柄バールトンカチ
伸縮式カボチャ玉打診棒
ステンレスGENNO
“伸縮式打診棒”
コンビハンマー
メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
通常価格5,611円-3,311円 -6,347円 -4,732円4,085円 -2,315円 -
通常出荷日5日目5日目1日目4日目1日目2日目
材質1ヘッド:スチールシャフト:スチールパイプ球体部:鋼頭部:ステンレス球体部:鋼頭部:SC材
材質2シャフト:スチールグリップ:ゴムグリップグリップ部:ゴム柄:アルミ合金グリップ部:ゴム柄部:樫材
材質3グリップ:樹脂ヘッド:スチールアンテナ部:ステンレス管グリップ:エラストマー樹脂アンテナ部:ステンレス管-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト