17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦つり用無傷クランプ NEC2型

通常単価(税別)
148,253円~207,494円
税込単価
163,078円~228,243円
通常出荷日:5日目

ワンタッチ操作が可能で作業性の良い、軽量タイプの縦つり用無傷クランプです。【特長】・万一の脱落を防止す...

詳細を確認
  • 材質1
    高抗張力鋼

ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • 吊り角度は20°以内でご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(mm)H

寸法(mm)L

質量(g)

寸法(mm)D

クランプ範囲(mm)

基本使用荷重(t)

JANコード

最小発注数量
408-7745
296
221
9900.0
50
5~25
0.2~1
4571690851396
1個
408-7722
249
178
6100.0
45
1~16
0.1~0.5
4571690851389
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,494円
( 228,243円 )
5日目
148,253円
( 163,078円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ操作が可能で作業性の良い、軽量タイプの縦つり用無傷クランプです。
【特長】
・万一の脱落を防止するストッパーカムを搭載しています。
・クサビ押し込み用レバーによる誤作動防止機構付きです。
・材質は高抗張力鋼です。
【用途】
・鋼板、形鋼、平鋼、鋼製梁、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼製枠、クレーンガーダ、クレーンビームなどの縦つり、運搬、反転、溶接、組立、建方、搭載に適しています。

ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • 吊り角度は20°以内でご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦つり用無傷クランプ NEC2型のレビュー
この商品のレビューはありません

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト