17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート製品用つりクランプ ECHS型 U字溝用

通常単価(税別)
79,333円~89,673円
税込単価
87,266円~98,640円
通常出荷日:5日目

コンクリート製品を縦方向に吊り上げて運搬するためのクランプシリーズです。【特長】・つり上げるコンクリー...

詳細を確認

    ご注意

    • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    クランプ範囲(mm)

    JANコード

    最小発注数量
    411-6475
    3400.0
    50~100
    4571690854151
    1個
    411-7949
    3900.0
    100~150
    4571690854168
    1個
    411-6476
    4200.0
    150~190
    4571690854175
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,333円
    ( 87,266円 )
    5日目
    87,111円
    ( 95,822円 )
    5日目
    89,673円
    ( 98,640円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    コンクリート製品を縦方向に吊り上げて運搬するためのクランプシリーズです。
    【特長】
    ・つり上げるコンクリート製品の厚みに合わせて、複数のモデルから選択できます。
    【用途】
    ・コンクリート製品の縦吊り、運搬作業に。

    ご注意

    • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンクリート製品用つりクランプ ECHS型 U字溝用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト