ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

36Vコードレスインパクトレンチ

通常単価(税別)
44,270円~99,922円
税込単価
48,697円~109,914円
通常出荷日:7日目

強力なトルクと軽量コンパクトなボディを両立し、取り回しやすい36Vコードレスインパクトレンチのシリーズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

種類

最小発注数量
4966376414260
629-7061
2700.0
-
コードレスインパクトレンチ
1個
4966376414253
629-6881
1900.0
12.7
コードレスインパクトレンチ 本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,922円
( 109,914円 )
7日目
44,270円
( 48,697円 )
7日目

詳細情報

基本情報

強力なトルクと軽量コンパクトなボディを両立し、取り回しやすい36Vコードレスインパクトレンチのシリーズです。
【特長】
・ボルトの締め過ぎを防ぐオートストップ機能を搭載しています。
・IP56に適合した防塵・耐水仕様です。
・電池接続部の防振構造により電池接点の耐久性を向上させています。
・フリクションリングとピン穴の構造採用によりソケット交換作業がスムーズです。
・高耐久・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。
【用途】
・構造物締結などの各種ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスインパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ 36V
36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品
18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格44,270円-43,317円 -30,496円 -87,211円28,404円 -104,377円
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜7日目1日目〜1日目
色アグレッシブグリーングリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーン
打撃数(min[[の-1乗]])強0~3400--0~4100--
打撃数(min[[の-1乗]])弱0~2600弱2:0~1900/弱1:0~1600-0~2400-弱2:0~1800/弱1:0~1200
打撃数(min[[の-1乗]])中0~30000~2200強弱切替(3段表示)0~32000~3200強弱切替(3段表示)0~32000~2300
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強0~2400--0~3000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト