ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品

通常単価(税別)
87,211円
税込単価
95,932円
通常出荷日:7日目

新マルチボルトバッテリーがセットになった、ストロングブラック仕様の36Vコードレスインパクトレンチです...

詳細を確認
  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WR36DH-2XPBSZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR36DH-2XPBSZの仕様・寸法情報

色
アグレッシブグリーン
JANコード
4966376417629
トラスココード
694-9640
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~4100
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~2400
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~3200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~3000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2400
質量(g)
2000
差込角(mm)
12.7
最大締付トルク(N・m)
350
種類
コードレス
電源(V)
DC36
本体寸法(mm)
全長(ヘッド長)144×高さ251
容量(Ah)
2.5
材質1
ハウジング:ポリアミド樹脂+エラストマ
材質2
ハンマケース:アルミ合金ダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
WR36DH-2XPBSZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,211円
( 95,932円 )
7日目

詳細情報

基本情報

新マルチボルトバッテリーがセットになった、ストロングブラック仕様の36Vコードレスインパクトレンチです。
【特長】
・最大締付トルク350N・mでパワフルに締め付けます。
・最大ゆるめトルク650N・mでボルトのゆるめ作業もスムーズに行えます。
・強弱切替(4段)の締付けモード切替機能により幅広い作業に対応します。
・オートストップ機能で正転時のボルトの締め過ぎを防ぎ、オートスロー機能で逆転時のナット脱落防止に役立ちます。
・フリクションリングとピン穴構造の採用によりソケット交換作業がスムーズに行えます。
・スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を装着すれば本体の各種設定が調整可能です。
【用途】
・構造物締結用などの各種ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。

ご注意

  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品の型番WR36DH-2XPBSZのページです。 型番WR36DH-2XPBSZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
36Vコードレスインパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ 36V
36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH
18Vコードレスインパクトレンチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格87,211円104,377円44,270円 -43,317円 -30,496円 -30,424円
通常出荷日7日目1日目7日目1日目〜1日目〜7日目
色アグレッシブグリーンアグレッシブグリーンアグレッシブグリーングリーンアグレッシブグリーンバイオレットブルー
JANコード49663764176294966376414055---4966376400515
トラスココード694-9640580-4102---580-1582
打撃数(min[[の-1乗]])強0~4100-0~3400---
打撃数(min[[の-1乗]])弱0~2400弱2:0~1800/弱1:0~12000~2600弱2:0~1900/弱1:0~1600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました