ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

18Vコードレスインパクトレンチ

通常単価(税別)
30,424円
税込単価
33,466円
通常出荷日:7日目

18Vスライド式リチウムイオン電池を採用したコードレスインパクトレンチです。【特長】・最大締付トルクは...

詳細を確認
  • フックと取付ねじは別売です。
  • 本機はDIY向け製品です。
  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

FWR18DF-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FWR18DF-BGの仕様・寸法情報

色
バイオレットブルー
JANコード
4966376400515
トラスココード
580-1582
質量(g)
1400
差込角(mm)
12.7
最大締付トルク(N・m)
162
種類
コードレス
電源(V)
DC18
本体寸法(mm)
全長(ヘッド長)177×全高228
容量(Ah)
2.0
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~2400
材質1
本体:樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FWR18DF-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,424円
( 33,466円 )
7日目

詳細情報

基本情報

18Vスライド式リチウムイオン電池を採用したコードレスインパクトレンチです。
【特長】
・最大締付トルクは162N・mです。
・暗所での作業をサポートする白色LEDライトを搭載しています。
・別売のカラープレートで本体のカスタマイズが可能です。
【用途】
・ホイールナットの仮締めや取り外しに。
・各種ボルト・ナットの締付け、緩め作業に。

ご注意

  • フックと取付ねじは別売です。
  • 本機はDIY向け製品です。
  • 六角ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスインパクトレンチの型番FWR18DF-BGのページです。 型番FWR18DF-BGに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスインパクトレンチ
36Vコードレスインパクトレンチ 新マルチボルトセット品
コードレスインパクトレンチ マルチボルトセット
36Vマルチボルト コードレスインパクトレンチ WR36DD
18Vコードレスインパクトレンチ WR18DH
コードレスインパクトレンチ 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格30,424円87,211円104,377円99,922円28,404円 -43,317円 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目〜1日目〜
色バイオレットブルーアグレッシブグリーンアグレッシブグリーン-アグレッシブグリーングリーン
JANコード4966376400515496637641762949663764140554966376414161--
トラスココード580-1582694-9640580-4102576-6522--
質量(g)140020003700.02700.0--
差込角(mm)12.712.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました