ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電着ダイヤモンドディスク(軸径3mm)

通常単価(税別)
6,604円~11,343円
税込単価
7,264円~12,477円
通常出荷日:5日目

精密な切削から荒研削まで、幅広い加工に対応する軸径3mmの電着ダイヤモンドディスクです。【特長】・ダイ...

詳細を確認
  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

粒度(#)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
13000
30
0.5
47
200
4560264479883
2.000
407-1014
1個
10000
45
0.5
47
200
4560264479890
4.000
407-1818
1個
10000
45
0.8
47
140
4560264479906
7.000
407-3122
1個
13000
30
0.8
47
140
4560264479913
2.000
407-0949
1個
20000
22
0.2
44
240
4560264480124
3.000
407-4450
1個
20000
22
0.5
47
320
4560264480148
4.000
407-3778
1個
20000
22
0.5
46
80
4560264480162
4.000
407-3168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,848円
( 9,733円 )
5日目
11,343円
( 12,477円 )
5日目
11,343円
( 12,477円 )
5日目
8,848円
( 9,733円 )
5日目
8,000円
( 8,800円 )
5日目
6,604円
( 7,264円 )
5日目
8,127円
( 8,940円 )
5日目

詳細情報

基本情報

精密な切削から荒研削まで、幅広い加工に対応する軸径3mmの電着ダイヤモンドディスクです。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒を電着法で固定し、砥粒の突き出し量を大きくしています。
【用途】
・超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライトといった硬くて脆い材料の加工に。

ご注意

  • 安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
  • 最高使用回転速度以下で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドディスク(軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドディスク(軸径3mm)
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型
ダイヤモンドホイール 両頭くんカップ型
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S
平面研削用ダイヤモンド & CBNホイール 1A1タイプ
メーカーナカニシトラスコ中山岡崎精工岡崎精工トラスコ中山ミスミ
通常価格6,604円-14,112円44,065円 -44,065円 -13,642円-
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜4日目4日目26日目
形状ディスク-----
軸径(mm)3-----
砥粒ダイヤモンド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト