ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール台車 ギアブレーキ付き(ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
104,682円
税込単価
115,150円
通常出荷日:5日目

ハンドルから手を離すと自動的にブレーキがかかる、ギアブレーキ機構を搭載したスチール製台車です。【特長】...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    1200
  • 質量(g)
    49500.0
  • トラスココード
    334-1600
  • 仕様
    ハンドルタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DG-LS-GB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG-LS-GBの仕様・寸法情報

幅(mm)
1200
質量(g)
49500.0
トラスココード
334-1600
仕様
ハンドルタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-LS-GB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,682円
( 115,150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンドルから手を離すと自動的にブレーキがかかる、ギアブレーキ機構を搭載したスチール製台車です。
【特長】
・ハンドルを握るとブレーキが解除され、手を離すと自動でロックがかかるため、坂道での使用や荷物の積み下ろし時も安全です。
・丈夫なスチール製で、重量物の運搬に適しています。
【用途】
・工場、倉庫、物流センターなどでの部品や製品、資材の運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ギアブレーキ付き(ハンドルタイプ)の型番DG-LS-GBのページです。 型番DG-LS-GBに関する仕様情報を記載しております。
スチール台車 ギアブレーキ付き(ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール台車 ギアブレーキ付き(ハンドルタイプ)
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格104,682円30,107円30,617円57,897円34,592円68,106円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目19日目
幅(mm)1200500600750605600
質量(g)49500.022000.025000.044000.018000.026000.0
トラスココード334-1600249-3260249-3058249-3037208-2198249-3089
仕様ハンドルタイプ全周ゴム、マット貼り全周ゴム全周ゴム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました