ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)

通常単価(税別)
275,949円~293,418円
税込単価
303,544円~322,760円
通常出荷日:11日目

人や場所だけを効率的に冷やすことができる、床置スリム形のスポットエアコンシリーズです。【特長】・周囲温...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.71/0.88
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    1000
  • 本体寸法(mm)幅
    430
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.1/2.4
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし
  • 質量(g)
    46000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

トラスココード

最小発注数量
単相100
555-0789
1個
三相200
555-0796
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293,418円
( 322,760円 )
11日目
275,949円
( 303,544円 )
11日目

詳細情報

基本情報

人や場所だけを効率的に冷やすことができる、床置スリム形のスポットエアコンシリーズです。
【特長】
・周囲温度10℃の低温環境下でも冷房運転が可能です。
・新冷媒R407Cを採用しています。
・設置場所に困らないスリムな床置タイプで、電源は単相100Vと三相200Vの仕様があります。
【用途】
・工場や作業場での作業者へのスポット冷房に。
・発熱する機械や制御盤の局所冷却に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン クリスプ(床置スリム形)
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
クリスプ 仮設建物用
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格275,949円-197,468円235,443円1,256,329円345,342円 -288,963円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目5日目1日目
消費電力(kW)(50/60Hz)0.71/0.880.71/0.880.71/0.885.97/7.26--
本体寸法(mm)奥行430390390820--
本体寸法(mm)高さ1000105010501180--
本体寸法(mm)幅4304304301210--
冷房能力(kW)(50/60Hz)2.1/2.41.6/2.01.6/2.010.0/11.2--

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト