ファクトリーサプライ用品技術窓口

IDカードラック 20S

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:9日目

IDカードを収納する壁掛け式のラックです。【特長】・IDカードを20枚まで収納できます。・材質は樹脂製...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267210270
  • トラスココード
    421-1822
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    樹脂製(再生材15%以上使用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IDCARDRACK-20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IDCARDRACK-20Sの仕様・寸法情報

JANコード
4946267210270
トラスココード
421-1822
質量(g)
400.0
材質1
樹脂製(再生材15%以上使用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDCARDRACK-20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
9日目

詳細情報

基本情報

IDカードを収納する壁掛け式のラックです。
【特長】
・IDカードを20枚まで収納できます。
・材質は樹脂製で、再生材を15%以上使用しています。
【用途】
・工場や事業所での従業員のIDカードの整理、管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDカードラック 20Sの型番IDCARDRACK-20Sのページです。 型番IDCARDRACK-20Sに関する仕様情報を記載しております。
IDカードラック 20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカードラック 20S
アマノ iCP@CKカード
アマノ PJRカード 締日共通
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
タイムレコーダー BXシリーズ
タイムレコーダー EXシリーズ
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格6,349円7,549円2,550円7,133円 -36,434円55,437円
通常出荷日9日目2日目6日目1日目4日目4日目
JANコード494626721027049462672007524946267100526-49462671111334946267111140
トラスココード421-1822102-6631136-1674-609-6539609-6156
質量(g)400.069270.000-23002300
材質1樹脂製(再生材15%以上使用)プラスチック紙-プラスチックプラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました