17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャンネルソケットハンマー

通常単価(税別)
3,0564,762
税込単価
3,3625,238
通常出荷日:4日目~5日目

ダクトチャンネルの壁面や天井への施工に特化した、ソケット付きの電工ハンマーシリーズです。【特長】・ヘッ...

詳細を確認
  • 材質2
    TPE(グリップ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ソケット(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

本体サイズ

(mm)

最小発注数量
30
4937897008443
500.000
660-6329
80×30×254
1個
30
4937897008436
420.000
660-6332
104×30×254
1個
45
4937897009587
430.000
337-7512
スチール
80×31×276
1個
75
4937897009624
530.000
539-9234
スチール
80×34×295
1個
75
4937897009617
480.000
539-9235
スチール
104×34×295
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,056
( 3,362 )
4日目
3,056
( 3,362 )
4日目
4,762
( 5,238 )
5日目
3,056
( 3,362 )
4日目
3,056
( 3,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダクトチャンネルの壁面や天井への施工に特化した、ソケット付きの電工ハンマーシリーズです。
【特長】
・ヘッド部に一体化したソケットにより、ハンマーとレンチを持ち替えることなくナットの締め付け作業ができます。
・ヘッドの側面を利用して、電線のしごき作業が可能です。
・グリップには滑りにくく握りやすいTPE素材を採用しています。
・作業内容に応じて選べる玄能タイプ、先切タイプなどをラインアップしています。
・一部、高所作業に対応する安全リング付きのモデルもあります。
【用途】
・電気設備工事における、配線用ダクトチャンネルの取り付け、固定に。
・制御盤や分電盤の設置に伴う、アンカーボルトへのナットの締め付け作業に。
・パイプや配管支持金具など、狭い場所での締め付け作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルソケットハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト