ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用手袋 テクノーラ無盡

通常単価(税別)
13,752円
税込単価
15,127円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリーンルーム用の長繊維テクノーラを使用した手袋です。【用途】・クリーンルームに。【材質】・...

詳細を確認
  • 色
    茶
  • トラスココード
    704-9687
  • サイズ
    フリー
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    21
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    表:テクノーラ長繊維100%ニット
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • EN388 2016規格
    カットレベル:─・C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EGF-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGF-11の仕様・寸法情報

色
茶
トラスココード
704-9687
サイズ
フリー
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
21
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
130.000
材質1
表:テクノーラ長繊維100%ニット
厚さ(mm)
1.5
EN388 2016規格
カットレベル:─・C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EGF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,752円
( 15,127円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用の長繊維テクノーラを使用した手袋です。
【用途】
・クリーンルームに。
【材質】
・表:テクノーラ長繊維100%ニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用手袋 テクノーラ無盡の型番EGF-11のページです。 型番EGF-11に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用手袋 テクノーラ無盡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用手袋 テクノーラ無盡
クリーンルーム用インナー手袋
クリーンルーム用作業手袋
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック
クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング
メーカー帝健トラスコ中山帝健アズワン帝健アズワン
通常価格13,752円3,164円 -3,087円 -2,168円17,838円 -3,831円
通常出荷日5日目7日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
色茶-----
トラスココード704-9687-----
サイズフリー-----
手のひら周り(cm)22-----
全長(cm)21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました