ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

DEWALT 18Vブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体のみ)

通常単価(税別)
38,483円
税込単価
42,331円
通常出荷日:11日目

18Vブラシレスモーターを搭載したシールドヘッドラチェットレンチです。(本体のみ)【特長】・アンビルは...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCF510N-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCF510N-XJの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
無負荷回転数(min-1)
0-300
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)
102
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0-300
JANコード
4536178692212
質量(g)
1200.0
トラスココード
699-4862

型番リスト

表示件数
型番
DCF510N-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,483円
( 42,331円 )
11日目

詳細情報

基本情報

18Vブラシレスモーターを搭載したシールドヘッドラチェットレンチです。(本体のみ)
【特長】
・アンビルは3/8と1/2で交換可能です。
・ヘッド全体がガラス繊維強化ナイロンでシールドされており、オイルや溶剤による破損を予防します。
・暗所での作業を容易にするLEDライトを搭載しています。
・持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチを搭載しています。
【用途】
・狭所での締付作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALT 18Vブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体のみ)の型番DCF510N-XJのページです。 型番DCF510N-XJに関する仕様情報を記載しております。
DEWALT 18Vブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALT 18Vブラシレス・シールドヘッドラチェットレンチ(本体のみ)
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトレンチ
インパクトレンチ(18V)5.0Ah高容量
インパクトレンチ(10.8V)2.0Ah高容量
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格38,483円62,720円76,903円36,827円24,917円19,380円 -
通常出荷日11日目11日目19日目19日目2日目4日目
商品タイプ充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
無負荷回転数(min-1)0-3002850--0~1200、0~1650-
バッテリー電圧(V)1818----
最大締付トルク(N・m)102338----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0-3002850----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました