ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵装置付ベルトグラインダー FS(縦型)

通常単価(税別)
554,747円~604,589円
税込単価
610,222円~665,048円
通常出荷日:9日目

集塵装置が一体となった縦型タイプのベルトグラインダーです。【特長】・フィルターを搭載しています。・ベル...

詳細を確認
  • 集じん機出力(W)
    400
  • 材質1
    集じん機本体:鉄板製 自社専用設計モータ グラインダ部:アルミ鋳物製フレームと自社専用設計モータ フィルター材質:ポリエステル成形不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

グラインダ出力

奥行(mm)

回転数(rpm)(50/60Hz)

高さ(mm)

電源(V)

電源コード長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.4kW×2P
453
3000/-
1155
単相100
プラグ付2
666
93000.0
585-3697
1個
0.4kW×2P
453
-/3600
1155
単相100
プラグ付2
666
93000.0
585-3704
1個
0.4kW×2P
453
3000/-
1155
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
90000.0
585-3698
1個
0.4kW×2P
453
-/3600
1155
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
90000.0
585-3703
1個
0.75kW×2P
441
3000/-
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
97000.0
585-3701
1個
0.75kW×2P
441
-/3600
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
97000.0
585-3700
1個
0.4kW×4P
441
1500/-
1153
単相100
プラグ付2
680
94000.0
585-3694
1個
0.4kW×4P
441
-/1800
1153
単相100
プラグ付2
680
94000.0
585-3695
1個
0.4kW×4P
441
1500/-
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
92000.0
585-3706
1個
0.4kW×4P
441
-/1800
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
92000.0
585-3707
1個
0.75kW×4P
441
1500/-
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
97000.0
585-3696
1個
0.75kW×4P
441
-/1800
1153
三相200
3.2(先端圧着端子のみ)
666
97000.0
585-3705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564,241円
( 620,665円 )
9日目
564,241円
( 620,665円 )
9日目
554,747円
( 610,222円 )
9日目
554,747円
( 610,222円 )
9日目
576,108円
( 633,719円 )
9日目
576,108円
( 633,719円 )
9日目
592,722円
( 651,994円 )
9日目
592,722円
( 651,994円 )
9日目
583,228円
( 641,551円 )
9日目
583,228円
( 641,551円 )
9日目
604,589円
( 665,048円 )
9日目
604,589円
( 665,048円 )
9日目

詳細情報

基本情報

集塵装置が一体となった縦型タイプのベルトグラインダーです。
【特長】
・フィルターを搭載しています。
・ベルト交換が容易にできる設計です。
・材質に応じて高速型・低速型を選択できます。
【用途】
・硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。(高速型)
・軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨、研削、加工に。(低速型)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵装置付ベルトグラインダー FS(縦型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵装置付ベルトグラインダー FS(縦型)
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト
フレキシブルベルトサンダー FBS-50E用研磨ベルト
ユニベルト 60×265mm A
メーカー淀川電機製作所マイト工業マキタオフィスマインマイト工業柳瀬
通常価格554,747円-62,810円39,801円27,896円2,295円 -615円
通常出荷日9日目3日目在庫品1日目1日目4日目1日目
集じん機出力(W)400-----
材質1集じん機本体:鉄板製 自社専用設計モータ グラインダ部:アルミ鋳物製フレームと自社専用設計モータ フィルター材質:ポリエステル成形不織布-----

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト